PLC-BPT-12DC/1/SSI
-
릴레이 소켓
1094757
푸쉬-인 연결방식 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, 내부 증폭기 회로, 약한 신호 소스에 적합한 보조 공급, 12 V DC 정격 입력 전압
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 접촉 시 위험할 수 있는 SELV / PELV 및 전압에 인접한 채널을 연결하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 적절한 스위칭 출력이 있는 다른 외부 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다(AC 옵토커플러 버전 및 릴레이에 적용). |
| 작동에 대한 참고 사항 | 시스템 설치자는 제품의 터치 보호를 보장해야 합니다(전압 > 25 V AC/60 V DC의 경우). 이 제품은 직접 접촉 방지 기능이 없는 내장된 장치입니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 지지 레일 방향으로 인접한 모듈에 대한 최소 하나 이상의 기능적 절연을 준수합니다. 절연에 대한 더 높은 요구 사항(기본 또는 강화 절연)을 가진 애플리케이션의 경우 적절한 조치(예: 격판)로 요구 사항을 충족해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 안전 절연이 보장되지 않기 때문에 SELV/PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오. (옵토커플러 버전에 적용) |
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 공칭 입력 전압 UN | 12 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 관련) | 0.8 ... 1.2 |
| 공칭 입력 전압 UN | 12 V DC |
| 릴레이 조립 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 전압 범위(US 참조) | 0.8 ... 1.2 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 9 mA |
| 정격 작동 전류 IC | 1 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 7 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V |
| 옵토커플러 조립 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 전압 범위(US 참조) | 0.8 ... 1.2 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | ≥ 8 mA (타입에 따라 다름) |
| 최대 스위칭 전압 | 48 V DC |
| 최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 최대 스위칭 전압 | 33 V DC |
| 최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
| 제한 연속 전류 | 3 A |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 200 mV |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 최대 스위칭 전압 | 253 V AC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자점 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리지를 수행해야 합니다.) |
| 최소 스위칭 전압 | 24 V AC |
| 제한 연속 전류 | 0.75 A |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V |
| 최대 돌입 전류 | 30 A (10 ms) |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | RCV 회로 |
| 서지 보호 | |
| 누설 전류 | < 1 mA |
| 최대 부하 값 | 4.5 A2s |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1094757 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK6231 |
| GTIN | 4055626918884 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.12 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 32.12 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | d3090d0a-8866-4865-a93d-dac9f0792eee |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798