EMG 45-RELS/K2 - 릴레이 소켓
EMG 45-RELS/K2
-
릴레이 소켓
2950666
릴레이 모듈, KAMMRELAIS® 크기 2용 플러그-인 베이스 있음, 접점: B 110, 4개의 전환 접점
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
릴레이 버젼
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
입력 데이터
공칭 입력 전압 U
N
230 V AC
230 V AC
연결 데이터
입력측
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
출력측
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
폭
45 mm
높이
75 mm
깊이
82.5 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
절연 소재
PC-F
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0109-11, 초안
DIN EN 50178/VDE 0160(관련 부품의 경우)
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2950666
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6131
GTIN
4017918084080
개당 중량(패키지 포함)
103.09 g
개당 중량(패키지 제외)
103.09 g
관세 번호
85364190
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
액세서리
EMG-GKS 12
-
마킹 소재
2947035
제품 도움말