커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - 릴레이 소켓
ECOR-2-BSC2-RT/2X21
-
릴레이 소켓
2908341
ECOR-2 릴레이 베이스, 2개의 전환 접점이 있는 산업용 릴레이용, 볼트 연결, NS 35/7,5 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
릴레이 버젼
제품군
ESSENTIAL edition
전기적 속성
정격전압 U
N
250 V AC/DC
정격전류 I
N
12 A
연결 데이터
입력측
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음)
연선 케이블 사이즈
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음)
조임 토크
0.5 Nm ... 0.7 Nm
출력측
연결 타입
볼트 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음)
연선 케이블 사이즈
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음)
조임 토크
0.5 Nm ... 0.7 Nm
치수
품목 치수
폭
25 mm
높이
68.5 mm
깊이 (고정 브래킷)
63 mm (ECOR-RHM-2)
드릴 홀
직경
3.2 mm
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2908341
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DKF313
GTIN
4055626293097
개당 중량(패키지 포함)
41.27 g
개당 중량(패키지 제외)
40.35 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 113228
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 113228
EAC
승인 ID: RU C-DE.**08.B.01419
cULus Recognized
승인 ID: E113228
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
필수 액세서리
RL-EE-IR/L-230AC/2X21
-
단일 릴레이
1585360
RL-EE-IR/L-220DC/2X21
-
단일 릴레이
1585364
RL-EE-IR/L-125DC/2X21
-
단일 릴레이
1585366
RL-EE-IR/L-115AC/2X21
-
단일 릴레이
1585376
RL-EE-IR/L-110DC/2X21
-
단일 릴레이
1585379
RL-EE-IR/L- 48DC/2X21
-
단일 릴레이
1585385
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21
-
단일 릴레이
1585389
RL-EE-IR/L- 24AC/2X21
-
단일 릴레이
1585399
RL-EE-IR/L- 12DC/2X21
-
단일 릴레이
1585415
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21
-
단일 릴레이
1109547
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21
-
단일 릴레이
1032526
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21
-
단일 릴레이
1109548
REL-IR-BL/L-110DC/2X21
-
단일 릴레이
1109550
REL-IR-BL/L-125DC/2X21
-
단일 릴레이
1109553
REL-IR-BL/L-220DC/2X21
-
단일 릴레이
1109554
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21
-
단일 릴레이
1109555
REL-IR-BL/L-115AC/2X21
-
단일 릴레이
1109556
REL-IR-BL/L-230AC/2X21
-
단일 릴레이
1032530
REL-IR-BL- 24DC/2X21
-
단일 릴레이
1032470
REL-IR-BL-230AC/2X21
-
단일 릴레이
1032528
액세서리
DB 50- 90 BU
-
전선 브리지
2821180
DB 50- 90 BK
-
전선 브리지
2820916
DB 50- 90 GY
-
전선 브리지
2820929
RL-EE-2-RHM-1
-
릴레이 고정 브래킷
1644129
제품 도움말