ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
릴레이 소켓
1027546
ECOR-1... 릴레이 베이스, 1 또는 2개의 전환 접점이 있는 미니어처 전원 릴레이 또는 미니어처 스위칭 릴레이용, 볼트 연결, NS 35/7,5 마운트용.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 안전 절연이 보장되지 않으므로 SELV / PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 다른 외부 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 시스템 설치자는 제품의 터치 보호를 보장해야 합니다(전압 > 25 V AC/60 V DC의 경우). 이 제품은 직접 접촉 방지 기능이 없는 내장된 장치입니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | DIN 레일 방향으로 인접한 모듈에 대해 최소한 기본 수준의 절연이 유지됩니다. 절연에 대한 더 높은 요구 사항(강화 절연)을 가진 애플리케이션의 경우 적절한 조치(예: 격판)로 요구 사항을 충족해야 합니다. |
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전류 IN | 10 A |
| 테스트 전압 릴레이 권선/릴레이 접점 | 2 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 공칭 입력 전압 UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 볼트 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 볼트 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 15.8 mm |
| 높이 | 71.5 mm |
| 깊이 (고정 브래킷) | 58.1 mm (고정 브래킷 있음) |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1027546 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 35.297 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.583 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - 단일 릴레이 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - 단일 릴레이 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - 단일 릴레이 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - 단일 릴레이 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - 단일 릴레이 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - 단일 릴레이 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - 단일 릴레이 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - 단일 릴레이 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - 단일 릴레이 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - 단일 릴레이 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - 단일 릴레이 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - 단일 릴레이 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - 단일 릴레이 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - 단일 릴레이 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - 단일 릴레이 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - 단일 릴레이 2908181