UC-17S1N8AQPADX
-
후면부 패널 피드스루
1245323
M23, 후면부 패널 피드스루, 시리즈: UC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 케이블 직경 범위: 6.5 mm ... 14.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다