QPD N 2PE1,5 4-9 BK - 너트
1415099

너트, 연결 방법: IDC 연결, 핀 수: 2+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, 검정색, 외부 케이블 직경: 5 mm ... 7 mm 및 7 mm ... 9.5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징