QC 1,5/ 4-STF - PCB 커넥터
1718135

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 IDC 연결방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: QC 1,5/..-STF, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
MSTB 2,5와 결합 가능