QC 1/ 5-ST-BUS - PCB 커넥터
1921706

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 1 mm2
간격 5 mm
연결 방법 IDC 연결방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: QC 1/..-ST-BUS, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 이 플러그를 사용하면 모듈 간에 중단 없는 전선 루프가 가능합니다.

제품의 세부 정보









이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
MSTB 2,5와 결합 가능