QC 0,5/11-ST-3,81 - PCB 커넥터
1897487

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 0.5 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 IDC 연결방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 200 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 11, 행 수: 1, 핀 수: 11, 연결 수: 11, 제품군: QC 0,5/..-ST, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트