TÜV Rheinland
승인 ID: R 60165002-0001| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 크림프, 케이블 길이: 200
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||