PTS 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP-B - PCB 커넥터
1831879

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 400 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: PTS 1,5/..-PH CLIP-B, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 스냅-온 조립, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,3, 연동 장치: 없음, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
손쉬운 전위 루프를 위한 내부 브리징
작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 가장 큰 클램핑 공간 제공
CLIP 디자인이 적용되어 장치 하우징에 스냅 가능