PTE 1,5/ 2-7,5 EU - PCB 단자대
1709231

제품군 COMBICON Terminals S
간격 7.5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: PTE 1,5, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 특수한 애플리케이션의 경우 과전압 카테고리 IV 및 오염도 3에 따라 1 kV의 정격 서지 전압에서 250 V의 정격 절연 전압도 가능합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용