PTDA 1,5/12-PH-3,5 - PCB 커넥터
1725237

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 240 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 12, 행 수: 1, 핀 수: 12, 연결 수: 24, 제품군: PTDA 1,5/..-PH, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 핀 레이아웃: 선형 이중 핀연결, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,0, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
개별 장치 설계를 위한 라운드 타입