PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB 커넥터
1755855

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 400 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 14, 행 수: 1, 핀 수: 14, 연결 수: 14, 제품군: PT 1,5/..-PH CLIP, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,3, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
CLIP 디자인이 적용되어 장치 하우징에 스냅 가능