PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - 세이프티 릴레이
2963721

ISO 13851 타입 IIIC에 따른 양손 제어 장치용 세이프티 릴레이, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 동기 활성화 모니터링 < 0.5 s, 2개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 안전 절연, 폭: 22.5 mm, 플러그타입 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

ISO 13851 타입 IIIC에 따른 양손 제어 장치용
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
2 채널 제어
동기 활성화 모니터링 < 0.5 s
자동 활성화
2개의 사용 가능 전류 경로 및 1개의 신호 전류 경로