PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
세이프티 릴레이 모듈
1015520
세이프티 릴레이 모듈, 세이프티 종료 매트, 스위칭 스트립, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동 시작, 2개의 안전 HL 출력, 1개의 신호 출력, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 세이프티 종료 매트 | |
| 라이트 그리드 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 200 ms (자동 시작) |
| < 175 ms (수동, 모니터링된 시작) | |
| 일반 시작 시간, Us | < 200 ms (A1을 통해 제어되는 경우 Us 있음) |
| 응답 시간 | < 10 ms (여러 장치를 차례로 전환할 경우 응답 시간의 연장을 고려하십시오.) |
| 재시작 시간 | < 250 ms (부팅 시간) |
| 복구 시간 | 250 ms (세이프티 기능의 요구에 따름) |
| 100 ms (수동 시작 시 센서 회로 활성화 후 가용 시간) | |
| 시작 펄스 길이 | 최소 250 ms (수동 시작) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.1 W (UB = 30 V , IL1 = IL2 = 2.4 A) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % (외부 보호 제공) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 54 mA (부하 없음) |
| 전력 소모량, US | 타입 1.3 W (부하 없음) |
| 돌입 전류 | < 5 A (Δt = 200 µs, Us) |
| 필터 시간 | 1 ms (로직용. Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 극성 역전 방지를 위한 병렬 보호; 서프레서 다이오드 (외부 퓨즈 보호 제공, 세이프티 참고 사항 참조. 퓨즈 타입: 5 AT) |
| 디지털: 센서 회로 (S10, S12, S22) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| IEC 61131-2 타입 3(S10, S12) PNP(S22) | |
| 입력 수 | 3 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 개방 | |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| 돌입 전류 | < 10 mA (일반적으로 US, S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (일반적으로 US, S22, Δt = 500 µs) | |
| 필터 시간 | 최대 1.5 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| S22에는 적용되지 않음 | |
| 세이프티 애플리케이션의 경우 스위치-온 펄스를 비활성화합니다. | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 4 mA (S10, S12) |
| -4 mA (S22) | |
| 디지털: 시작 회로 (S34, S35) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| NPN | |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 돌입 전류 | < 10 mA (일반적으로 US, Δt < 100 ms) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 7 mA (일반적으로 US, S34) |
| < 5 mA (일반적으로 US, S35) | |
| 디지털: 외부 해제 (S36) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 |
| IEC 61131-2 타입 3 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA |
| 돌입 전류 | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
| 필터 시간 | 최대 1.5 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 7 mA |
| 디지털: 14, 24 | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 디지털 출력 |
| PNP, IEC 61131-2 타입 2 | |
| 출력 수 | 2 |
| 보호 회로 | 유도 부하용 환류 회로 |
| 출력 전압 | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| 누설 전류 | 최대 1 mA (안전 상태인 경우) |
| 저항 부하 | 최소 12 Ω |
| 최대 용량성 부하 | 최대 10 µF (2.4 A 부하) |
| 최대 4.7 µF (1 A 부하) | |
| 최대 유도 부하 | 최대 1 H |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 최대 50 V |
| 출력 전류 | 최대 2.4 A |
| 돌입 전류 | 최대 4.8 A (Δt = 10 ms) |
| 최소 부하 전류 | 2 mA |
| 스위칭 빈도 | 1 Hz (저항, 유도성, 용량성) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | < 5 V DC (안전 상태인 경우) |
| 테스트 펄스 | < 1 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | PNP |
| 세이프티와 관련 없음 | |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 약 22 V DC (Us - 2 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 저항 부하 | 최소 240 Ω |
| 스위칭 빈도 | 1 Hz (저항, 유도성, 용량성) |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 상태 표시 | 3 x LED (녹색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 오류 표시 | 1 x LED(빨간색) |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.2 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 30g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 1015520 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA181 |
| GTIN | 4055626496931 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 133.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 108.657 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
계단식 입력
수많은 신호 생성기와 호환
1 또는 2-채널 제어
안전 디지털 출력 2개, 디지털 신호 출력 1개