PSC 1,5/ 3-M-PE - 인쇄 회로 기판 하우징
1848122

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: PSC 1,5/..-M, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: PSC 1,5, 전기적 속성: 차폐, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
장치 내부의 전문적인 EMC 차폐 피드스루를 위한 덮개
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지