프로그래밍 소프트웨어 - PC WORX BASIC UPD
2985262

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 업데이트, PC WORX BASIC LIC용 버전 업데이트(예: 5.xx에서 6.xx로 또는 3.xx에서 6.xx로). 버전 3.xx에서 5.xx로의 업데이트는 판매 담당자에게 문의하십시오. 버전별 라이센스 키

Downloads

제품의 세부 정보




제품 타입 프로그래밍

컨트롤 시스템 (대상 시스템) 임베디드 및 PC 기반 컨트롤러

소프트웨어 타입 구내
소프트웨어 용도 컨트롤러용 엔지니어링 소프트웨어
라이센스 정보
라이센스 타입 단일 사용자 라이센스
프리웨어
업데이트 라이센스
기능
기본 기능 자동화 시스템 계획, INTERBUS 및 PROFINET 장치 파라미터화, INTERBUS 및 PROFINET 작동, IEC 61131-3에 따른 자동화 시스템 프로그래밍, IEC 61131-5에 따른 통신
네트워크 구성(Config+ 기능)
네트워크 진단(Diag+의 기능)
확장된 기능성 2048바이트의 I/O 데이터(혼합)(기본 라이센스)
통합 기능 분석
평가
데이터 획득
프로그래밍
구성
진단
유지 관리
통신
기능적 세이프티
지원 프로그래밍 언어 IL(명령 목록)
기능 블록 다이어그램(FBD)
래더 다이어그램 ( LD )
구조화된 텍스트(ST)
기호 순서도(SFC)
구성 INTERBUS
PROFINET
Modbus/TCP
진단 INTERBUS
PROFINET
컨트롤 시스템 (대상 시스템) 임베디드 및 PC 기반 컨트롤러
관련 하드웨어 피닉스컨택트 컨트롤
I/O 노드 수 2048
시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® 10(32비트/64비트), 현재 빌드 1511
Windows®11, 현재 빌드 22000.675
프로세서 최소 2 GHz, x86 아키텍처
하드 디스크 메모리 최소 2 GB
주 메모리 최소 2 GB
인터페이스 직렬 COM 포트, Ethernet(PC에 INTERBUS 마스터 카드가 있는 경우 PCI)
화면 해상도 SXGA (1280 x 1024)
지원 브라우저 Internet Explorer 버전 8 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어

항목 번호 2985262
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 DRDBAC
GTIN 4046356099479
개당 중량(패키지 포함) 22 g
개당 중량(패키지 제외) 20 g
관세 번호 49119900
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


이점

피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 프로그래밍 환경
IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
통합 fieldbus 및 네트워크 구성
해당 기능 블록을 사용한 애플리케이션별 확장
통합 진단 및 모니터링
지속적인 드래그 앤 드롭 지원
통합 PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS 및 Modbus TCP 구성 및 어드레싱을 통한 사용자 친화적 장치 조작.
컨트롤러가 실행되는 동안에도 프로그래밍 수정이 가능
EPLAN, WinMOD, PLCopen XML에 대한 개방형 인터페이스
통합 시뮬레이션 환경