UM 45-PROFIL 235CM - 프로파일
2735441

프레스 드로잉 섹션 하우징, 기본 프로파일, 열기, 프로파일 폭(내부): 41.85 mm, 프로파일 폭(외부): 44.8 mm, 길이: 2350 mm, 높이: 44.8 mm, 깊이: 18.95 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

손쉬운 설치
다양한 크기 및 모양 옵션
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용