PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:2 TP51
-
PCB 커넥터
1306376
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 파란색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 300 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PSPT 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 코딩 및 인쇄 사용 버전
제품의 세부 정보
제품 타입 | PCB 커넥터 |
제품군 | PSPT 2,5/..-ST |
설계 | 표준 |
핀 수 | 2 |
간격 | 5 mm |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
전위 수 | 2 |
속성 | |
정격전류 IN | 16 A |
정격전압 UN | 300 V |
볼륨 저항 | 1.5 mΩ |
정격 전압(III/3) | 300 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
정격전압(III/2) | 300 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격 전압(II/2) | 600 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
연결 기술 | |
정격 전선 | 2.5 mm² |
접점 유형 | 소켓 |
연동 장치 | |
잠금 타입 | 없음 |
마운팅 플랜지 | 없음 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
전선/PCB 연결 방향 | 0 ° |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
원통 게이지 a x b / 직경 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm |
스트리핑 길이 | 10 mm |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
접점 소재 | Cu 합금 |
표면 특성 | 주석 도금 |
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (Sn) |
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (Sn) |
소재 데이터 - 하우징 | |
색상 (하우징) | 파란색 (5015) |
절연 소재 | PA |
플라스틱 소재 | I |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
소재 데이터 – 작동 부품 | |
색상 (작동 부품) | 주황색 (2003) |
절연 소재 | PBT |
플라스틱 소재 | I |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
치수 도면 |
|
간격 | 5 mm |
폭[w] | 15 mm |
높이 [h] | 15 mm |
길이 [l] | 9.95 mm |
작동에 대한 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 항목은 하우징에서 캡슐화되지 않은 플러그로 설치하도록 되어 있습니다. | |
• 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. |
전선 연결 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
반복 연결 및 분리 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
인발 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
2.5 mm² / 단선 / > 50 N | |
2.5 mm² / 연선 / > 50 N | |
삽입력 및 인출력 | |
사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
싸이클 수 | 25 |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 13 N |
대략적인 핀당 인발 강도 | 8 N |
문자의 내구성 | |
사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
결과 | 테스트 통과 |
극성 및 코딩 | |
사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
시각적 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
치수 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
내구성 테스트 | |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 4.8 kV |
접점 저항 R1 | 1.5 mΩ |
접점 저항 R2 | 1.6 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 25 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 30 GΩ |
기후 테스트 | |
사양 | ISO 6988:1985-02 |
부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
열 스트레스 | 105 °C/168 h |
전원 주파수 내전압 | 2.21 kV |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
테스트된 포지션 수 | 4 |
절연 저항 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 30 GΩ |
온도 주기 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
플라스틱 소재 | I |
비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
정격 절연 전압 (III/3) | 300 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 3 mm |
최소 연면 거리(III/3) | 3.2 mm |
정격 절연 전압 (III/2) | 300 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격 절연 전압 (II/2) | 600 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
항목 번호 | 1306376 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ACHADB |
GTIN | 4063151554590 |
개당 중량(패키지 포함) | 2.464 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2.4 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
잘못된 연결을 안정적으로 방지하기 위한 가변 코딩
커넥터와 헤더를 처음 연결할 때 빠르고 쉽게 코딩됨
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음