cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
필드 배선 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
사용 그룹 C | ||||
공장 배선 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: FMC 1,5/..-STF, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품 타입 | PCB 커넥터 |
제품군 | FMC 1,5/..-STF |
제품군 | COMBICON Connectors S |
핀 수 | 7 |
간격 | 3.5 mm |
연결 수 | 7 |
행 수 | 1 |
전위 수 | 7 |
마운팅 플랜지 | 스크류 플랜지 |
속성 | |
정격전류 IN | 8 A |
정격전압 UN | 160 V |
볼륨 저항 | 1.6 mΩ |
정격 전압(III/3) | 160 V |
정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
정격전압(III/2) | 160 V |
정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
정격 전압(II/2) | 320 V |
정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
연결 기술 | |
설계 | 표준 |
커넥터 시스템 | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
접점 유형 | 소켓 |
연동 장치 | |
잠금 타입 | 스크류 잠금 |
마운팅 플랜지 | 스크류 플랜지 |
조임 토크 | 0.3 Nm |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
전선/PCB 연결 방향 | 0 ° |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
원통 게이지 a x b / 직경 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
스트리핑 길이 | 10 mm |
절연 칼라가 없는 페룰 사양 | |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
DIN 46228‑1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.25 mm²; 길이: 7 mm |
케이블 사이즈: 0.34 mm²; 길이: 7 mm | |
케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 1 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 1.5 mm²; 길이: 10 mm | |
절연 칼라가 있는 페룰 사양 | |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.14 mm²; 길이: 8 mm |
케이블 사이즈: 0.25 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.34 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 10 mm |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
접점 소재 | Cu 합금 |
표면 특성 | 용융 주석 도금 |
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
소재 데이터 - 하우징 | |
색상 (하우징) | 녹색 (6021) |
절연 소재 | PA |
플라스틱 소재 | I |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
소재 데이터 – 작동 부품 | |
색상 (작동 부품) | 주황색 (2003) |
절연 소재 | PBT |
플라스틱 소재 | IIIa |
IEC 60112에 따른 CTI | 275 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
치수 도면 |
|
간격 | 3.5 mm |
폭[w] | 34.8 mm |
높이 [h] | 7.75 mm |
길이 [l] | 22.9 mm |
플랜지 | |
조임 토크 | 0.3 Nm |
전선 연결 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
반복 연결 및 분리 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
인발 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
1.5 mm² / 단선 / > 40 N | |
1.5 mm² / 연선 / > 40 N | |
삽입력 및 인출력 | |
사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
싸이클 수 | 25 |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 9 N |
대략적인 핀당 인발 강도 | 7 N |
문자의 내구성 | |
사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
결과 | 테스트 통과 |
극성 및 코딩 | |
사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
시각적 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
치수 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
내구성 테스트 | |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 2.95 kV |
접점 저항 R1 | 1.6 mΩ |
접점 저항 R2 | 1.7 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 25 |
기후 테스트 | |
사양 | ISO 6988:1985-02 |
부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
열 스트레스 | 100 °C/168 h |
전원 주파수 내전압 | 1.39 kV |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
테스트된 포지션 수 | 20 |
절연 저항 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
온도 주기 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
플라스틱 소재 | I |
비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
정격 절연 전압 (III/3) | 160 V |
정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(III/3) | 2 mm |
정격 절연 전압 (III/2) | 160 V |
정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(III/2) | 1.5 mm |
정격 절연 전압 (II/2) | 320 V |
정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(II/2) | 1.6 mm |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
항목 번호 | 1703167 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AABFAB |
GTIN | 4046356641203 |
개당 중량(패키지 포함) | 4.795 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4.605 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |