SAMPLE FR 1,27/40-FWL-11/P/0,1 - 사전 조립된 IDC 암 커넥터
1508269

조립된 IDC 암 커넥터, 정격 전류: 1.4 A, 케이블 타입:플랫 리본 전선, 플랫 리본 전선

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

데이터 무결성을 위한 고객 맞춤형 시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 도중 시간 절약
MCAD/ECAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 사용한 장치 개발 과정에서 설계 적용을 지원합니다
사전 조립된 상태로 주문 가능: 플랫 리본 케이블이 있는 IDC 암 커넥터는 장치에서 즉시 사용이 가능합니다.
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점

자주 묻는 질문


IDC 커넥터를 직접 조립해야 하나요?

요청 시 조립 작업을 해드릴 수 있습니다. 구성기를 사용하여 개별 케이블 어셈블리를 설계할 수 있습니다. 50개의 소량으로도 가능합니다. 핀 수, 케이블 길이 등 원하는 제품 특징을 지정하십시오. 또한 커넥터의 서비스 수명을 늘리기 위해 스트레인 릴리프가 있는 IDC female 커넥터 스트립을 제공할 수 있습니다.


케이블 어셈블리 구성기에서 무엇을 구성할 수 있나요?

구성 프로세스 중에 다음 제품 특징을 정의하십시오.
1. 원하는 핀 수
2. 원하는 케이블 길이
3. 사용된 IDC female 커넥터 스트립의 수
4. 플랫 리본 케이블에서 IDC female 커넥터 스트립의 방향
5. 옵션 스트레인 릴리프 부착