PRC ED-T 3 CUT OUT - 엔클로저
1021212

엔클로저, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 정격전압: 400 V

제품의 세부 정보








이점

사전 조립된 분배기 박스를 사용한 시간 절약형 플러그 앤 플레이 설치
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합
요청 시 고객 맞춤형 제품 및 어셈블리 제공