PRC 5-TERM-2,5
-
보호 캡
1274810
보호 캡, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격전압: 1000, 최소 케이블 직경: 9.5 mm, 최대 케이블 직경: 12.5 mm, 습기의 유입을 방지하는 엔드 캡
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
환경 영향으로부터 free cable end를 안정적으로 보호
옥외에서 사용하기에 적합한 내자외선 및 내염수성 플라스틱
하우징이 실수로 열리는 것을 방지하는 특허 받은 폐쇄 기술
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘