PRC 5-SPLK-2,5 - 전선 커넥터
1274812

연결 방법

전선 커넥터, 제품 범위: PRC 35, 설계: 직선, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격전압: 1000, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 최소 케이블 직경: 9.5 mm, 최대 케이블 직경: 12.5 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

라인과 케이블을 손쉽게 확장 및 수리
옥외에서 사용하기에 적합한 내자외선 및 내염수성 플라스틱
하우징이 실수로 열리는 것을 방지하는 특허 받은 폐쇄 기술