MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
전원 공급 장치
2938840
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 2904597 또는 2909575
DIN 레일 파워 서플라이, 24 V DC/1 A, 1차 전환, 좁은 설계
제품의 세부 정보
AC 작동 | |
정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC 입력 전압 범위 | 90 V DC ... 350 V DC |
공급 전압의 전압 타입 | AC/DC |
돌입 전류 | < 15 A (일반) |
AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC 주파수 범위 | 0 Hz |
주전원 버퍼링 시간 | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
전류 소모량 | 0.5 A (85 V AC) |
0.2 A (264 V AC) | |
약 0.4 A (90 V DC) | |
약 0.1 A (350 V DC) | |
정격 전력 소모량 | 45 VA |
일반 응답 시간 | < 0.2 s |
입력 퓨즈 | 1.25 A (Slow-blow, 내부) |
효율성 | > 80 % (230 V AC 및 정격 값용) |
출력 특성 | U/I |
정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
출력 전압의 설정 범위(USet) | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
정격 출력 전류(IN) | 1 A (최대 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 1.3 A |
잔류 리플 | < 100 mVPP |
출력 전원 | 24 W |
피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 100 mVPP (20 MHz) |
최대 무부하 전력 손실 | < 1.4 W |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 4.5 W |
병렬 연결 | 예, 이중화 시스템 조립 및 효율성 증가용 |
직렬 연결 | 예 |
신호: 액티브 | |
출력 설명 | UOUT > 21.5 V: 높은 신호 |
출력 전압 | + 24 V (신호) |
연속 부하 전류 | 최대 20 mA |
입력 | |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
출력 | |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
신호 출력: 액티브 | |
상태 표시 | 녹색 LED(Uout > 21,5 V DC: LED가 계속 점등됨) |
단계 수 | 1 |
절연 전압 입력/출력 | 3 kV (일반 테스트) |
3 kV (타입 테스트) |
제품 타입 | 전원 공급 |
제품군 | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
절연 특성 | |
보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
과전압 카테고리 | III |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: 수직(간격 있음) = 5 cm, 수평(간격 없음) |
마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35 |
보호 코팅 있음 | 아니오 |
하우징 제품 | 플라스틱 |
하우징 타입 | 폴리아미드 PA, 색상: 녹색 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
온도 코드 | T3A ≤ 60 °C |
표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
UL 승인 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
준수/인증 | |
IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
항목 번호 | 2938840 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMPM13 |
카탈로그 페이지 | 38페이지(IF-2005) |
GTIN | 4017918927097 |
개당 중량(패키지 포함) | 247.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 200 g |
관세 번호 | 85044095 |
원산지 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |