ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE - 전원 공급 장치
2910587

DIN 레일 마운트용 1차 전환 ESSENTIAL 버전 파워 서플라이, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/240 W

제품의 세부 정보









이점

광범위한 입력 및 국제 승인 패키지로 인해 전세계적 사용이 가능
손쉬운 DIN 레일 마운팅으로 인한 빠른 설치
팬리스 대류식 냉각으로 인한 가용성 향상