지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SAC-4P-M12MST/5,3-PUR/FRT OBS - 전원 케이블
1005204

전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: T, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: T, 케이블 길이: 5 m, 최대 12 A/63 V의 직류용, PATG 없음

제품의 세부 정보