CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
전위 분배
2801481
장치 회로 차단기 보드, 4개의 CB TM1... 열자기 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급 및 채널당 최대 5개의 부하용 전위 분배 있음
장치 회로 차단기 보드, 4개의 CB TM1... 열자기 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급 및 채널당 최대 5개의 부하용 전위 분배 있음
| 제품 타입 | 장치 회로 차단기 보드 |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 퓨즈 타입 | 자동 기기 |
| 최대 부하 전류 | 48 A (메인 회로) |
| 단일 배열의 최대 전류 | 12 A (채널당) |
| 일반 | |
| 정격 절연 전압 Ui | 50 V DC |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 단락-회로 안정성 | 600 A (DIN EN 50178에 따른 조건부) |
| 전력 손실 | 4.1 W (입력이 있는 출력에 동일 부하) |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 |
| 메인 회로 | |
| 정격 전압 | 24 V DC |
| 정격 전류 IN | 48 A DC (합계) |
| 12 A DC (채널당) | |
| 원격 표시 회로 | |
| 정격 전압 | 24 V DC |
| 정격 전류 IN | 1 A DC |
| 최대 부하 전류 | 48 A (메인 회로) |
| 공급 X21 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.75 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.75 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 출력 X1 ... X4 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 원격 시그널링 X31 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 118.5 mm |
| 높이 | 127.8 mm |
| 깊이 | 70.8 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대 및 퓨즈 홀더) |
| IP00 (PCB) | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C (최대 45 A, 경감 곡선 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 80 °C |
| 표준/사양 | DIN EN 50178 |
| 참고 | 1997 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 항목 번호 | 2801481 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA211 |
| GTIN | 4046356782319 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 355.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 302.2 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |