CBB 04 2X2RC-PT
-
전위 분배
2905238
장치 회로 차단기 보드, 4개의 열자기(CB TM1...) 또는 전자(CB E1... NO) 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급, 릴레이 접점용 연결 및 채널당 최대 4개의 부하용 전위 분배 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
보호 모듈 및 전위 분배기용 슬롯 조합으로 인한 설치 작업 감소
컴팩트 설계를 통해 최대 35 %의 공간 절약
통합 그룹 원격 시그널링을 통해 시스템 작동 상태를 항상 한 눈에 확인 가능
추가 단자점을 사용하여 최대 4개의 부하를 동시에 보호