PMH 0:(100X0-9)
-
전선 마킹 슬리브
0808419
전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 케이블 직경 범위: 1.4 ... 2.5 mm, 수평: 숫자, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 2.6 mm, 텍스트 필드 폭: 3.2 mm
전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 케이블 직경 범위: 1.4 ... 2.5 mm, 수평: 숫자, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 2.6 mm, 텍스트 필드 폭: 3.2 mm