SPB 2,5/ 1-M - 커넥터
3043132

커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 4 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

브리징 옵션이 있는 플러그, 기본 단자대와 함께 사용
스프링 케이지 연결방식 플러그는 단일 포지션 플러그 부품과 함께 스냅하여 현장에서 직접 조립됩니다.
자체 조립용 ST-COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.