SP 4/13
-
커넥터
3043718
커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 13, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 6 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 자유 현수 연결을 사용할 경우 플러그 연결과 전기 전도성 표면 사이에 절연 포일을 배치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 단자 플러그 |
| 핀 수 | 13 |
| 간격 | 6.2 mm |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 6 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 폭 | 80.6 mm |
| 높이 | 21 mm |
| 깊이 | 41.5 mm |
| 길이 | 21 mm |
| 간격 | 6.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.58g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C (최대 작동 온도는 경감 곡선 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 항목 번호 | 3043718 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2144 |
| GTIN | 4017918956349 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 55.04 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 55.04 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PZ/4 - 스트레인 릴리프 3040643
-
PR - 래칭 3040559
-
PR/2 - 래칭 3040630
-
PRT/2 - 래칭 3040631
-
PRZ - 래칭 3040614
-
ISH 4/0,5 - 절연 슬리브 3002885
-
ISH 4/1,0 - 절연 슬리브 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825027
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0824646
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810876
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
이점
넓은 라벨링 표면 옵션
실용적인 키 연결 옵션
철도 애플리케이션용으로 테스트됨