RC- 12- 24UC
-
플러그-인 모듈
2833741
플러그 삽입 모듈, PR1 및 PR2에 마운트용, RC 부품 있음, 입력 전압: 12 - 24 V AC/DC ± 20%
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
오접속을 방지하는 기계적 키 연결
코일에 유도된 역전압 감쇠
플러그 삽입 모듈, PR1 및 PR2에 마운트용, RC 부품 있음, 입력 전압: 12 - 24 V AC/DC ± 20%