HCC 4-MC - 플러그
1660669

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 10, 연결 방법: 크림프 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 플러그 및 소켓용 스트레인 릴리프
분리된 경우에도 터치손상방지 제공