산업용 AI
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
범용 공구
TZ - 플러그 분리 도구
TZ
-
플러그 분리 도구
0306704
커넥터 플라이어, 단자대의 폐쇄된 행에서 절연 커넥터의 분리 간소화(개별적으로 설치된 경우)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
범용 도구
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0306704
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918000929
개당 중량(패키지 포함)
5.5 g
개당 중량(패키지 제외)
5.344 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
PTS-5,08
-
PCB 단자대
1876521
제품 도움말