PLH 5/ 4-7,5-ZF - PCB 단자대
1792122

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: PLH 5/, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 푸쉬 잠금 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 M, 납땜 핀 [P]: 3.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트