XPT 2,5/ 2-V-5,0 - PCB 단자대
1580595

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
연결 방법 Push-X 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 전위당 납땜 핀 수: 2

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

공구가 필요 없는 손쉬운 직접 전선 연결로 매우 편리한 작동
페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 연결
음향적 및 시각적 피드백 덕분에 안정적인 배선
오렌지색 해제 버튼 누름만으로 빠른 전선 해제
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트