MKDSO 2,5/ 4-L BU BD:1-4 - PCB 단자대
2199786

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: MKDSO 2,5/..-L, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 파란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 인쇄 버전, 왼쪽에 측면 핀 출력이 있는 품목

제품의 세부 정보









이점

Reakdyn 원리 또는 스프링 방식 부품 덕분에 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없음
PCB 단자대는 PCB에 직각입니다.
전세계적으로 인정 받은 검증된 스크류 연결