MSTBW 2,5/ 4-G-5,08 BK - 인쇄 회로 기판 하우징
1925472

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격 전압: 250 V, 핀 간격: 5.08 mm, 핀 수: 4, 마운팅: 납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
PCB의 청소 또는 밀봉이 가능한 스탠드-오프