MCD 1,5/12-GF-3,81 - 인쇄 회로 기판 하우징
1830208

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.81 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 24, 행 수: 2, 핀 수: 12, 연결 수: 24, 제품군: MCD 1,5/..-GF, 간격: 3.81 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, MCV 플러그 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MCVW 및 MCVR 플러그를 모두 사용해야 합니다.

제품의 세부 정보









이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도