BCH-500VS-13 GN - 인쇄 회로 기판 하우징
5446192

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 연한 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 13, 행 수: 1, 핀 수: 13, 연결 수: 13, 제품군: BCH-VS, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.9 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: BASICLINE 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체