MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 EX BKBD - PCB 커넥터
1065706

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: MVSTBR 2,5/..-STF-EX, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 EX, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex eb” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족