DXPC 1,5/ 4-ST-3,5-LR
-
PCB 커넥터
1830450
PCB 커넥터, 핀 수: 4, 제품군: DXPC 1,5/..-ST-LR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 기본 스트립에 삽입
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
공구가 필요 없는 손쉬운 직접 전선 연결로 매우 편리한 작동
페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 연결
음향적 및 시각적 피드백 덕분에 안정적인 배선
오렌지색 해제 버튼 누름만으로 빠른 전선 해제
기존 COMBICON 포트폴리오 헤더와의 플러그-인 호환성
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트