PC 6/ 4-ST-7,62 - PCB 커넥터
1149085

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯 Pozidriv
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: PC 6/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: Z1L 슬롯 Pozidriv, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 6, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지

자주 묻는 질문


6​°mm2​ 케이블 사이즈에 스크류 연결방식의 새로운 커넥터가 출시된 이유는 무엇인가요?

컴팩트한 PC​°6​ 커넥터는 6mm2의 케이블 사이즈와 7.62mm의 간격을 제공합니다. 중앙 플랜지 옵션은 기존 스크류 플랜지에 비해 공간을 절약합니다. 또한 IEC/UL​°61800-5-1​에 따른 향상된 터치 보호 기능으로 안전성을 더욱 강화했습니다.


새로운 PC​°6 커넥터 제품군에 적합한 헤더는 무엇인가요?

커넥터 제품군은 새로운 PC​°6​ 헤더와 호환됩니다. 웨이브 솔더링용 표준 헤더 외에도 THR 헤더를 SMT 솔더링 공정에 통합할 수도 있습니다.


PC​°6 시리즈에 빠른 연결 기술이 적용된 다른 커넥터가 있나요?

레버 작동식 LPC​°6​ 푸시인 PCB 커넥터와 PC​°6/​°...-ST-BUS​ 버스 커넥터를 PC​°6 헤더와 결합하여 전위를 쉽게 루프 스루할 수 있습니다.