산업용 AI
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
BE-RT 8 - 경로 확장
BE-RT 8
-
경로 확장
3049916
경로 확장, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
120 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3049916
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE4Z1X
GTIN
4046356164207
개당 중량(패키지 포함)
1.52 g
개당 중량(패키지 제외)
1.52 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400