NBC-FSDBPS/0,33-93B/R4ACR - 패치 케이블
1413493

PROFINET 패치 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG: 22, 연선(7선), RAL 6018(녹색), M12 플러시 타입 암 커넥터, 후면부 마운팅, SPEEDCON 4핀, 직선 및 RJ45 커넥터/IP20, 직선, 길이: 0.33 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

산업용 애플리케이션에 적합
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
컴팩트 앵글