산업용 AI
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
FLKM 50/PLC - 패시브 모듈
FLKM 50/PLC
-
패시브 모듈
2284578
터미네이션 보드, 연결 1: IDC/FLK male 스트립 1x 50-핀, 연결 2: 스크류 연결 40-핀, 채널 수: 32
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
제품군
VARIOFACE
핀 수
50
채널 수
32
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
작동 전압 (AC)
≤ 30 V AC
작동 전압 (DC)
≤ 60 V DC
전류 (분기당)
≤ 1 A
전류 (바이트당 전압 공급)
≤ 2 A
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
63 V
정격 서지 전압
0.6 kV (1.2 / 50 μs)
지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400
적합한 I/O 카드
6ES7421-1BL01-0AA0
6ES7422-1BL00-0AA0
6ES7422-7BL00-0AB0
지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY ControlLogix
적합한 I/O 카드
1756-IB32
1756-OB32
지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5
적합한 I/O 카드
1771 IBN
1771 OBN
지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200
적합한 I/O 카드
TC-IDD 321
TC-ODD 321
지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC Q
적합한 I/O 카드
QX81
QY81P
지원되는 컨트롤러: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM
적합한 I/O 카드
DDI 353
DDI 853
DAI 353
DAI 453
DDO 353
지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M
적합한 I/O 카드
CPU 313C-2DP
CPU 314C-2DP
CPU 314C-2PtP
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
CPU 313C
CPU 313C-2PtP
연결 데이터
연결 1(제어 레벨)
표준에 따른 연결
IEC 60603-13
연결 타입
IDC/FLK male 스트립
연결 수
1
핀 수
50
삽입/제거 싸이클
> 50
간격
2.54 mm
연결 2(필드 레벨)
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
핀 수
40
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
간격
5.08 mm
시그널링
상태 표시 있음
아니오
치수
품목 치수
폭
113 mm
높이
90 mm
깊이
68 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 절연 소재
폴리아미드 6.6 녹색
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준 (모듈)
IP00
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
고도
≤ 2000 m
승인
UKCA
인증
UKCA 인증
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
EN IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2284578
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK2181
GTIN
4017918055745
개당 중량(패키지 포함)
249.4 g
개당 중량(패키지 제외)
237 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
cUL Recognized
승인 ID: E238705
UL 승인됨
승인 ID: E238705
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
1.781 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말