CSA
승인 ID: LR 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
1:1 인터페이스 모듈, Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 및 AAB 841 아날로그 I/O 모듈용. 이중화 시스템 연결, 필드측에 나이프 분리가 있는 스크류 연결
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 채널 수 | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 50 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 적합한 I/O 카드 | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA STARDOM | |
| 적합한 I/O 카드 | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 40 |
| 참고 | 사용 가능한 시스템 케이블: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 분리 나이프가 있는 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 핀 수 | 32 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.5 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 간격 | 5.08 mm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 180.1 mm |
| 높이 | 111.8 mm |
| 깊이 | 55.4 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≤ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2321981 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 477.96 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 470.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |