VMT - 더욱 간편해진 이동성
VMT 3008은 터치스크린이 장착된 고성능 터미널 PC로 플라스틱 구멍이 있는 우아하고 견고한 알루미늄 다이케스트 하우징에 장착되어 있습니다. 소프트웨어 키보드가 표준으로 제공됩니다. 소프트웨어 키보드에는 표준 키보드의 모든 영숫자 키가 포함되어 있습니다. 또한 별도의 숫자 키 블록으로 전환할 수도 있습니다.
VMT 3008에는 800 x 480 픽셀의 고해상도 8 인치 컬러 TFT 터치스크린이 있는 IP65 보호 수준의 구성 가능한 IPC
플랫 단자는 IP65의 높은 보호 수준을 특징으로 하며 기계에 직접 쉽게 조립할 수 있습니다. 19 - 29 V의 전원 공급을 사용해 VMT 3008은 모바일 애플리케이션에 이상적입니다.
지지 브래킷(좌우), 테이블 스탠드, Vesa 표준 브래킷 또는 Rittal 브래킷 연결 어댑터를 사용하여 장착할 수 있습니다.
주전원 메모리, 대량 저장소 및 운영 체제는 개별적으로 구성할 수 있습니다.
VMT 3008
-
패널 PC
2913852
터치스크린이 있는 IP65 보호 수준의 구성 가능한 IPC, 8 인치 디스플레이, 밀폐형 하우징. 구성 가능: 주전원 메모리 및 운영 체제
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IP65 등급의 완전 밀폐 하우징
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서
팬리스(Fanless) 설계
기가비트 Ethernet 또는 WLAN을 사용한 최적의 네트워크 연결
확장된 온도 범위
포괄적인 액세서리 제품군